arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSC-D 80-300

KSC-D 80-300

Etau de serrage de base

ID 1322945

Double étau standard

Caractéristiques des produits :
  • Sans mors
  • Compatible VERO-S
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 80 x 300 x 55 mm
  • Force de serrage max.: 25 kN
  • Couple de rotation max.: 100 Nm
  • Poids: 8 kg
Largeur de l'étau de serrage [mm] 80.0
Force de serrage max. [kN] 25.0
Couple de rotation max. [Nm] 100.0
Poids [kg] 8.0

Etendue de la livraison
Étau de serrage avec notice d'utilisation ; sans mors, sans clé dynamométrique