KSM2 90-600
Rail de serrage avec changement rapide des mors
ID 490726
Rail de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Sans mors
- Système à changement rapide de mors
- Compatible VERO-S
- Dimensions: 90 x 600 x 45 mm
- Largeur du rail: 90 mm
- Force de serrage max.: 30 kN
- Couple de rotation max.: 50 Nm
- Poids: 11.5 kg
Détails techniques
| Largeur du rail [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Force de serrage max. [kN] | 30.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 50.0 |
| Poids [kg] | 11.5 |
Etendue de la livraison
Rail de serrage avec notice d'utilisation ; sans mors système