arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
OPUS-H3 225-95 Illustration similaire

OPUS-H3 225-95

Vérin avec passage

ID 1360394

Cylindre de serrage version standard

Caractéristiques des produits :
  • Vérin avec passage
  • Perçage: 95 mm
Caractéristiques techniques :
  • Course du piston: 34 mm
  • Surface du piston: 225 cm²
  • Force de traction à 45 bars: 100 kN
  • Quantité de fuite d'huile: 7 l/min
  • Pression d'utilisation maximale: 45 bar
  • Vitesse de rotation max.: 4000 1/min
  • Poids: 30 kg
Vitesse de rotation max. [1/min] 4000.0
Surface du piston [cm²] 225.0
Course du piston [mm] 34.0
Perçage [mm] 95.0
Pression admissible max. [bar] 45.0
Force de traction à 45 bars [kN] 100.0
Quantité de fuite d'huile [l/min] 7.0
Moment d'inertie [kgm²] 0.17
Consommation électrique  [kW] 1.9
Poids [kg] 30.0