THL plus 510 Z-Z
Lunety se zadním válcem
ID 825711
Standardní luneta
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Samostředící luneta
- Hydraulická aktivace
- Centrální mazání
- Cylindrické válečky
- Upínací rozsah bez ochrany proti třískám: 85 - 350 mm
- Max. upínací síla na každou kladku: 15 kN
- Aktivační tlak: 8 - 60 bar
- Přesnost vystředění: < 0.06 mm
- Opakovatelná přesnost: < 0.01 mm
- Max. obvodová rychlost: 565 m/min
- Vlastní hmotnost: 168 kg
Détails techniques
| Tipo de lubricación | Lubricación central |
|---|---|
| Rodillos | cilíndrico |
| Diám. sujeción mín. [mm] | 85.0 |
| Diám. sujeción máx. [mm] | 350.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 8.0 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 60.0 |
| Fuerza máx. de sujeción para rodillos [kN] | 15.0 |
| Precisión de centraje [mm] | < 0.06 |
| Precisión de repetición [mm] | < 0.01 |
| Velocidad periférica máx. D1 MM [m/min] | 565.0 |
| Peso [kg] | 168.0 |