arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA-ML flex 2+2 630 SV90°

ROTA-ML flex 2+2 630 SV90°

Mandrin flexible 4 mors à compensation

ID 1570299

Mandrins à serrage manuel standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à compensation pendulaire à 4 mors à poids réduit
  • Compensation centrée des mors opposés
  • Plateau de console: Fente en étoile 22,5°/30°/45°
  • Interface des mors: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 17.3 mm
  • Course de compensation par mors: 12 mm
  • Force de serrage max.: 180 kN
  • Couple de rotation max.: 210 Nm
  • Vitesse de rotation max.: 1300 1/min
  • Poids: 167 kg
Note
  • Lors de l'utilisation du serrage à deux mors, un couvercle de fermeture est nécessaire pour bloquer une paire de mors.Possibilité de serrer des pièces rondes, rectangulaires et géométriquement irrégulièresGrâce au serrage centré et compensateur à 4 points, les pièces sont serrées avec une faible déformation.
Serration 3/32" x 90°
Max. rotational speed [1/min] 1300.0
Max. clamping force [kN] 180.0
Max. torque [Nm] 210.0
Stroke/jaw [mm] 17.3
Compensation stroke/jaw [mm] 12.0
Weight [kg] 167.0

Scope of delivery
Chuck, centering pin, T-nuts, ratchet wrenches with adapter, eye bolt, mounting screws, nut for T-slots, bore closing cover, operating manual; without top jaws, without fixed workpiece stops, without locking cover