arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA-S plus 1000-402 Z920-SFG

ROTA-S plus 1000-402 Z920-SFG

Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors

ID 814290

Mandrins à serrage manuel standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à plaque de denture 3 mors
  • Système à changement rapide de mors
  • Perçage: 402 mm
  • Support de broche: Z920
  • Interface des mors: Denture oblique
  • Denture oblique
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 15 mm
  • Pas de dent: 8.5 mm
  • Force de serrage max.: 270 kN
  • Couple de rotation max.: 350 Nm
  • Vitesse de rotation max.: 900 1/min
  • Poids: 720 kg
Type de broche -
Taille de broche Z920
Denture Denture oblique
Vitesse de rotation max. [1/min] 900.0
Force de serrage max. [kN] 270.0
Couple de rotation max. [Nm] 350.0
Course/mors [mm] 15.0
Pas de dent [mm] 8.5
Poids [kg] 720.0

Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation