arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA-S plus 2.0 160-42 A4-VP1

ROTA-S plus 2.0 160-42 A4-VP1

Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors

ID 819271

Mandrins à serrage manuel standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à plaque de denture 3 mors
  • Système à changement rapide de mors
  • Perçage: 42 mm
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 4
  • Interface des mors: Denture oblique
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 6.5 mm
  • Pas de dent: 4.8 mm
  • Force de serrage max.: 65 kN
  • Couple de rotation max.: 80 Nm
  • Vitesse de rotation max.: 5400 1/min
  • Poids: 9.8 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 4
Denture Denture oblique
Vitesse de rotation max. [1/min] 5400.0
Force de serrage max. [kN] 65.0
Couple de rotation max. [Nm] 80.0
Course/mors [mm] 6.5
Pas de dent [mm] 4.8
Hauteur H avec bride [mm] 81.5
Poids [kg] 9.8

Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation et manuel d'utilisation