ROTA-S plus 2.0 200-52 Z185-VP1
Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors
ID 819202
Mandrins à serrage manuel standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Système à changement rapide de mors
- Perçage: 52 mm
- Support de broche: Z185
- Interface des mors: Denture oblique
- Course par mors : 7 mm
- Pas de dent: 4.8 mm
- Force de serrage max.: 100 kN
- Couple de rotation max.: 120 Nm
- Vitesse de rotation max.: 4800 1/min
- Poids: 16.2 kg
Détails techniques
| スピンドルタイプ | - |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Z185 |
| セレーション | 傾斜セレーション |
| 最大回転速度 [1/min] | 4800.0 |
| 最大把持力 [kN] | 100.0 |
| 最大トルク [Nm] | 120.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 7.0 |
| 歯ピッチ [mm] | 4.8 |
| 重量 [kg] | 16.2 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
STF 200
- yellow
-
SFA 200
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、チャック取付けねじ、レンチ 、アイボルト、取扱説明書