arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA-S plus 2.0 315-92/2 Z300-SFG

ROTA-S plus 2.0 315-92/2 Z300-SFG

Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors

ID 1348227

Mandrins à serrage manuel standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à plaque de denture à 2 mors
  • Système à changement rapide de mors
  • Perçage: 92 mm
  • Support de broche: Z300
  • Interface des mors: Denture oblique
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 9.7 mm
  • Pas de dent: 7 mm
  • Force de serrage max.: 120 kN
  • Couple de rotation max.: 150 Nm
  • Vitesse de rotation max.: 3400 1/min
  • Poids: 60.5 kg
Type de broche -
Taille de broche Z300
Denture Denture oblique
Vitesse de rotation max. [1/min] 3400.0
Force de serrage max. [kN] 120.0
Couple de rotation max. [Nm] 150.0
Course/mors [mm] 9.7
Pas de dent [mm] 7.0
Poids [kg] 60.5

Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation