ROTA-S plus 500-162 D11-VP1
Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors
ID 814355
Mandrins à serrage manuel standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Système à changement rapide de mors
- Perçage: 162 mm
- Support de broche: ISO 702-2 Nr. 11
- Interface des mors: Denture oblique
- Course par mors : 12 mm
- Pas de dent: 8.5 mm
- Force de serrage max.: 270 kN
- Couple de rotation max.: 320 Nm
- Vitesse de rotation max.: 1500 1/min
- Poids: 182 kg
Détails techniques
| 主轴类型 | ISO 702-2 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 11 |
| 细齿 | 斜细齿 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 1500.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 270.0 |
| 最大扭矩 [Nm] | 320.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 12.0 |
| 齿距 [mm] | 8.5 |
| 重量 [kg] | 182.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- red
-
SHF 400
- brown
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册