ROTA-S plus 500-162 D11-VP2
Placa de torno manual com troca rápida de castanhas
ID 814655
Placas de torno manuais padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Mandril de cunha de 3 castanhas
- Sistema de troca rápida de castanhas
- Através do orifício: 162 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-2 Nr. 11
- Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
- Curso por castanha: 12 mm
- Passo dos dentes: 8.5 mm
- Força de fixação máx.: 270 kN
- Máx. torque: 320 Nm
- Velocidade de rotação máx.: 1500 1/min
- Peso: 182 kg
Détails techniques
| Tipo de fuso | ISO 702-2 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 11 |
| Serração | Serrilhado em ângulo |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 1500.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 270.0 |
| Máx. torque [Nm] | 320.0 |
| Curso/castanha [mm] | 12.0 |
| Passo dos dentes [mm] | 8.5 |
| Peso [kg] | 182.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- red
-
SHF 400
- brown
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento, parafuso com olhal e manual de operação