ROTA NCO 165 A5-KV
Mandrins automatiques avec centre fermé
Ident.-Nr. 856003
Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à 3 mors à rampe
- Support de broche: ISO 702-1 Nr. 5
- Interface des mors: Tenon-rainure
- Course par mors : 6.4 mm
- Course du piston: 24 mm
- Force de serrage max.: 72 kN
- Force d'actionnement max.: 30 kN
- Vitesse de rotation max.: 6000 1/min
- Poids: 13 kg
Technische Details
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 5 |
| Serration | Tongue and groove |
| Max. rotational speed [1/min] | 6000.0 |
| Max. clamping force [kN] | 72.0 |
| Max. actuating force [kN] | 30.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 6.4 |
| Piston stroke (H) [mm] | 24.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.04 |
| Weight [kg] | 13.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 200
- red
-
SWB 160
- yellow
-
SWB-AL 160
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, T-nuts or mounting screws for top jaws, chuck mounting screws and operating manual