arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCO 400 A11-SV90°

ROTA NCO 400 A11-SV90°

Mandrins automatiques avec centre fermé

ID 856041

Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 11
  • Interface des mors: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 15 mm
  • Course du piston: 45 mm
  • Force de serrage max.: 270 kN
  • Force d'actionnement max.: 120 kN
  • Vitesse de rotation max.: 2500 1/min
  • Poids: 114 kg
Spiltype ISO 702-1
Spilformaat Nr. 11
Vertanding 3/32" x 90°
Max. draaisnelheid [1/min] 2500.0
Max. opspankracht [kN] 270.0
Max. bedieningskracht [kN] 120.0
Slag/klauw [mm] 15.0
Zuigerslag (H) [mm] 45.0
Traagheidskoppel [kgm²] 2.36
Gewicht [kg] 114.0

Levering
Klauwplaat, T-moeren of montagebouten voor bovenklauwen, klauwplaatmontagebouten, oogschroef en bedieningshandleiding