arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCO2 1200 Z720-M2

ROTA NCO2 1200 Z720-M2

Mandrins automatiques avec centre fermé

ID 1481309

Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Support de broche: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
  • Interface des mors: Module 2
  • Sans compensation de la force centrifuge
  • Sans réglage individuel des mors
  • Corps du mandrin: EN-GJS-500-7
Caractéristiques techniques :
  • Course/mors: 23 mm
  • Course du piston: 57 mm
  • Force de serrage max.: 300 kN
  • Force d'actionnement max.: 170 kN
  • Vitesse de rotation max.: 600 1/min
  • Poids: 671 kg
Type de broche -
Taille de broche Nr. 28 (Z720)
Denture Module 2
Vitesse de rotation max. [1/min] 600.0
Force de serrage max. [kN] 300.0
Force d'actionnement max. [kN] 170.0
Course/mors [mm] 23.0
Course du piston (H) [mm] 57.0
Moment d'inertie [kgm²] 122.0
Poids [kg] 671.0

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T ou vis de fixation pour mors rapportés, mandrin vise de fixation, rondelle et manuel d'utilisation