ROTA NCO2-F 1000 Z520-M2
Mandrins automatiques avec centre fermé
ID 1486022
Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à 3 mors à rampe
- Support de broche: Z520
- Interface des mors: Module 2
- Avec compensation de la force centrifuge
- Sans réglage individuel des mors
- Corps du mandrin: EN-GJS-500-7
- Course/mors: 23 mm
- Course du piston: 57 mm
- Force de serrage max.: 300 kN
- Force d'actionnement max.: 170 kN
- Vitesse de rotation max.: 700 1/min
- Poids: 519 kg
Détails techniques
| Type de broche | - |
|---|---|
| Taille de broche | Z520 |
| Denture | Module 2 |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 700.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 300.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 170.0 |
| Course/mors [mm] | 23.0 |
| Course du piston (H) [mm] | 57.0 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 65.0 |
| Poids [kg] | 519.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 1000
- red
-
SWB-M 1000
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T ou vis de fixation pour mors rapportés, mandrin vise de fixation, rondelle et manuel d'utilisation