ROTA NCO2-JA 800 Z520-M2
Mandrins automatiques avec centre fermé
ID 1481248
Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à 3 mors à rampe
- Support de broche: Z520
- Interface des mors: Module 2
- Sans compensation de la force centrifuge
- Avec réglage individuel des mors
- Corps du mandrin: EN-GJS-500-7
- Course/mors: 23 mm
- Réglage individuel/mors: 30 mm
- Course du piston: 57 mm
- Force de serrage max.: 300 kN
- Force d'actionnement max.: 170 kN
- Vitesse de rotation max.: 900 1/min
- Poids: 399 kg
Détails techniques
| 主轴类型 | - |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Z520 |
| 细齿 | 模块 2 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 900.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 300.0 |
| 最大启动力 [kN] | 170.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 23.0 |
| 活塞行程(H) [mm] | 57.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 32.0 |
| 每个手爪单独调整 [mm] | 30 |
| 重量 [kg] | 399.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 1000
- red
-
SWB-M 1000
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、顶爪的 T 形螺母或安装螺钉、卡盘安装螺钉、吊环螺栓和操作手册