ROTA NCR-A-F 500 Z380-SV90°
Mandrin de tour automatique à 6 mâchoires étanche
ID 1339996
Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrins de compensation 6 mors
- Système de compensation de force centrifuge
- Conception étanche
- Dispositif pendulaire à compensation: 2+2+2 mors oscillants par paires
- Support de broche: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Course par mors : 12 mm
- Course du piston: 30 mm
- Dispositif pendulaire à compensation: ± 2.5 mm
- Force de serrage max.: 125 kN
- Force d'actionnement max.: 65 kN
- Vitesse de rotation max.: 1200 1/min
- Poids: 198 kg
Détails techniques
| Type de broche | ISO 702-4 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 15 (Z380) |
| Denture | 1/16" x 90° |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 1200.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 125.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 65.0 |
| Course/mors [mm] | 12.0 |
| Course du piston (H) [mm] | 30.0 |
| Dispositif pendulaire à compensation [mm] | ± 2.5 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 6.0 |
| Poids [kg] | 198.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB 250*
- purple
-
SWB 250*
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T ou vis de fixation pour mors rapportés, mandrin vise de fixation, rondelle et manuel d'utilisation
Noter le diagramme force de serrage/ tr/min
Les mors marqués d'un * dans le diagramme force de serrage/vitesse sont fixés à la version du mandrin avec compensation de la force centrifuge.