ROTA NCF plus 2 260-86 Z220 RAPIDO-A2
Mandrins de tour automatique à changement rapide de mors
ID 1520665
Mandrin de tour automatique avec système de changement rapide de mors standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à 3 mors à rampe
- Perçage: 86 mm
- Support de broche: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interface des mors: RAPIDO
- Course par mors : 5.3 mm
- Course du piston: 20 mm
- Force de serrage max.: 110 kN
- Force d'actionnement max.: 47 kN
- Vitesse de rotation max.: 3500 1/min
- Poids: 32 kg
Détails techniques
| Type de broche | ISO 702-4 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 8 (Z220) |
| Denture | RAPIDO |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 3500.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 110.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 47.0 |
| Course/mors [mm] | 5.3 |
| Course du piston (H) [mm] | 20.0 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 0.35 |
| Poids [kg] | 32.0 |
Etendue de la livraison
Mandrin, mandrins vises de fixation, clé de fixation pour anneau de broche rotatif, rondelle et manuel d'utilisation