arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCO 260 Z220 RAPIDO-A2

ROTA NCO 260 Z220 RAPIDO-A2

Mandrins de tour automatique à changement rapide de mors

ID 1520669

Mandrin de tour automatique avec système de changement rapide de mors standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Support de broche: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interface des mors: RAPIDO
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 10 mm
  • Course du piston: 30 mm
  • Force de serrage max.: 110 kN
  • Force d'actionnement max.: 45 kN
  • Vitesse de rotation max.: 2800 1/min
  • Poids: 37 kg
Typ vřetene ISO 702-4
Velikost vřetene Nr. 8 (Z220)
Ozubení RAPIDO
Max. rychlost otáčení [1/min] 2800.0
Max. upínací síla [kN] 110.0
Max. aktivační síla [kN] 45.0
Zdvih/čelist [mm] 10.0
Zdvih pístu (H) [mm] 30.0
Moment setrvačnosti [kgm²] 0.35
Vlastní hmotnost [kg] 37.0

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, šrouby pro montáž sklíčidla, kryt, šroub s okem a návod k použití