arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA HSA 250 Illustration similaire

ROTA HSA 250

Mandrins de compensation
Solution spécifique au client

Caractéristiques des produits :
  • Mandrins de compensation
  • Serrage des pièces entre les embouts
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 6.5 mm
  • Compensation en Ø: 4 mm
  • Course du piston: 25 mm
  • Force de serrage max.: 110 kN
  • Force d'actionnement max.: 46 kN
  • Vitesse de rotation max.: 3000 1/min
Vitesse de rotation max. [1/min] 3000.0
Force de serrage max. [kN] 110.0
Force d'actionnement max. [kN] 46.0
Course/mors [mm] 6.5
Course du piston (H) [mm] 25.0
Compensation en Ø [mm] 4