ROTA HSA 315
Mandrins de compensation
Solution spécifique au client
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrins de compensation
- Serrage des pièces entre les embouts
- Course par mors : 7.5 mm
- Compensation en Ø: 5 mm
- Course du piston: 25 mm
- Force de serrage max.: 120 kN
- Force d'actionnement max.: 50 kN
- Vitesse de rotation max.: 2500 1/min
Détails techniques
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 2500.0 |
|---|---|
| Force de serrage max. [kN] | 120.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 50.0 |
| Course/mors [mm] | 7.5 |
| Course du piston (H) [mm] | 25.0 |
| Compensation en Ø [mm] | 5 |