ROTA HSA 400
Mandrins de compensation
Solution spécifique au client
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrins de compensation
- Serrage des pièces entre les embouts
- Course par mors : 9 mm
- Compensation en Ø: 5 mm
- Course du piston: 30 mm
- Force de serrage max.: 150 kN
- Force d'actionnement max.: 61 kN
- Vitesse de rotation max.: 1800 1/min
Détails techniques
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 1800.0 |
|---|---|
| Force de serrage max. [kN] | 150.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 61.0 |
| Course/mors [mm] | 9.0 |
| Course du piston (H) [mm] | 30.0 |
| Compensation en Ø [mm] | 5 |