ROTA HSA 500
Mandrins de compensation
Solution spécifique au client
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrins de compensation
- Serrage des pièces entre les embouts
- Course par mors : 12 mm
- Compensation en Ø: 8 mm
- Course du piston: 40 mm
- Force de serrage max.: 250 kN
- Force d'actionnement max.: 125 kN
- Vitesse de rotation max.: 1000 1/min
Détails techniques
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 1000.0 |
|---|---|
| Force de serrage max. [kN] | 250.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 125.0 |
| Course/mors [mm] | 12.0 |
| Course du piston (H) [mm] | 40.0 |
| Compensation en Ø [mm] | 8 |