arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCM 2000 Illustration similaire

ROTA NCM 2000

Mandrin hybride avec centrage automatique de pièce
Solution spécifique au client

Caractéristiques des produits :
  • Mandrins hybrides
  • Centrage automatique de la pièce
Caractéristiques techniques :
  • Plage de serrage magnétique: 500 - 2000 mm
  • Force de centrage: 50 kN
  • Hauteur mandrin: 190 mm
  • Poids: 1500 kg
Force de centrage max. [kN] 50.0
Plage de serrage magnétique min. [mm] 500.0
Plage de serrage magnétique max. [mm] 2000.0
Hauteur [mm] 190.0
Poids [kg] 1500.0