arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCM 800 Illustration similar

ROTA NCM 800

Hybrid chuck with automatic workpiece centering
Client-specific solution

Product features:
  • Hybrid chucks
  • Automatic workpiece centering
Technical data:
  • Magnet clamping range: 250 - 800 mm
  • Centering force: 20 kN
  • Chuck height: 170 mm
  • Weight: 400 kg
Max. centering force [kN] 20.0
Min. magnetic clamping range [mm] 250.0
Max. magnetic clamping range [mm] 800.0
Height [mm] 170.0
Weight [kg] 400.0