ROTA TB2 570-230 LH Z415-SV90°
Mandrin tout à l'avant pneumatique à 3 mors avec de course double
ID 818316
Mandrins de tour automatiques pneumatiques
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à 3 mors à rampe
- Système de double course
- Perçage: 230 mm
- Support de broche: Z415
- Côté mandrin: 230 mm (9.06")
- Côté machine: 230 mm (9.06")
- Interface des mors: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Course par mors : 25.4 mm
- Mouvement rapide par mors: 16.9 mm
- Course de serrage par mors: 8.6 mm
- Force de serrage max. à 6 bars: 220 kN
- Pression d'actionnement max.: 3 - 8 bar
- Vitesse de rotation max.: 1300 1/min
- Poids: 345 kg
Détails techniques
| 主轴尺寸 | Z415 |
|---|---|
| 细齿 | 3/32" x 90° |
| 最大旋转速度 [1/min] | 1300.0 |
| 最大夹紧力(6 bar) [kN] | 220.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 3.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 8.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 25.4 |
| 快速行程/卡爪 [mm] | 16.9 |
| 夹持行程/卡爪 [mm] | 8.6 |
| 6 bar 时每个卡爪行程的耗气量 [l] | 39.9 |
| 惯性矩 [kgm²] | 16.8 |
| 重量 [kg] | 345.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
车床卡盘、带螺钉的 T 形螺母、卡盘安装螺栓、分配环上的弯管接头 G 3/8、用于连接至电动压缩空气控制装置的联轴器、操作手册;无分配环安装支架、无顶爪