ROTA TB2 685-325 LH Z510-SV90°
Mandrin tout à l'avant pneumatique à 3 mors avec de course double
ID 818326
Mandrins de tour automatiques pneumatiques
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à 3 mors à rampe
- Système de double course
- Perçage: 325 mm
- Support de broche: Z510
- Côté mandrin: 325 mm (12.8")
- Côté machine: 325 mm (12.8")
- Interface des mors: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Course par mors : 25.4 mm
- Mouvement rapide par mors: 16.9 mm
- Course de serrage par mors: 8.5 mm
- Force de serrage max. à 6 bars: 280 kN
- Pression d'actionnement max.: 3 - 8 bar
- Vitesse de rotation max.: 900 1/min
- Poids: 500 kg
Détails techniques
| Spilformaat | Z510 |
|---|---|
| Vertanding | 3/32" x 90° |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 900.0 |
| Max. klemkracht (bij 6 bar) [kN] | 280.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 3.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 8.0 |
| Slag/klauw [mm] | 25.4 |
| Snelle slag/klauw [mm] | 16.9 |
| Klemslag/klauw [mm] | 8.5 |
| Luchtverbruik/klauwslag bij 6 bar [l] | 54.1 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 37.3 |
| Gewicht [kg] | 500.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB 630
- red
-
SP-WB 630
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, T-moeren met bouten, klauwplaatmontagebouten, 2 elleboogverbindingen G 3/8" op de verdelerring, koppelingen voor aansluiting op elektro-/persluchtbesturingseenheid, oogbout, bedieningshandleiding; zonder montagebeugel verdelerring, zonder bovenste klemmen