ROTA TP 160-38 Z155-SV90°
Placa de torno pneumático de 3 castanhas
ID 816135
Placas de torno acionadas pneumaticamente padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
- Através do orifício: 38 mm
- Suporte do fuso: Z155
- Interface de castanha: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Curso por castanha: 4.2 mm
- Força de fixação máx. a 6 bar: 39 kN
- Pressão máxima de atuação: 3 - 8 bar
- Máx. RPM 1: 3500 1/min
- Máx. RPM 2: 4200 1/min
- Peso: 23 kg
Détails techniques
| Tipo di mandrino | - |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Z155 |
| Dentatura | 1/16" x 90° |
| Tempo di apertura/chiusura [s] | 2.0 |
| Max. 1 giro/min [1/min] | 3500.0 |
| Max. 2 giri/min [1/min] | 4200.0 |
| Forza max. di serraggio (a 6 bar) [kN] | 39.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 3.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 8.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 4.2 |
| Consumo d'aria per ogni corsa a 6 bar [l] | 3.2 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 0.13 |
| Peso [kg] | 23.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SWB-AL 165
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, copertura dell'anello flottante, scanalature a T con viti, 2 raccordi a gomito R 1/4“ sull'anello flottante, 1 vite di regolazione per posizionare l'anello flottante, 6 perni di montaggio del mandrino a doppio filetto, 2 giunti per il collegamento al blocco di controllo elettropneumatico, giunto radiale, istruzioni per l'uso; senza supporto di montaggio dell'anello flottante, senza ganasce riportate