arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA TP 350-115 Z235-SV90° Illustration similaire

ROTA TP 350-115 Z235-SV90°

Mandrin tout à l'avant pneumatique à 3 mors

ID 816160

Mandrins de tour automatiques pneumatiques

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Perçage: 115 mm
  • Support de broche: Z235
  • Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 21H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 5 mm
  • Force de serrage max. à 6 bars: 90 kN
  • Pression d'actionnement max.: 3 - 8 bar
  • Max. tr/min 1: 2200 1/min
  • Max. tr/min 2: 2200 1/min
  • Poids: 79 kg
Type de broche -
Taille de broche Z235
Denture 1/16" x 90°
Temps d'ouverture/fermeture [s] 5.0
Max. tr/min 1 [1/min] 2200.0
Max. tr/min 2 [1/min] 2200.0
Force de serrage max. (à 6 bars) [kN] 90.0
Pression d'utilisation min. [bar] 3.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 8.0
Course/mors [mm] 5.0
Consommation d'air par course à 6 bar [l] 7.6
Moment d'inertie [kgm²] 1.38
Poids [kg] 79.0

Etendue de la livraison
Mandrin, couvercle de bague de distribution, écrous en T avec vis, boulons de montage du mandrin, 2 raccords coudés R 1/4" sur la bague de distribution, 1 axe fileté pour positionner la bague de distribution, 6 boulons de montage à double pas, 2 douilles pour la jonction au bloc de commande électropneumatique, douille d'espacement et manuel d'utilisation ; sans support de fixation de bague de distribution, sans mors rapportés