arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
JBM-ST 100 Ilustração semelhante

JBM-ST 100

Barras serrilhadas em aço

ID 114500

JBM-ST 100, Barras serrilhadas em aço

Características do produto:
  • Serração: 1.5 mm x 60°
  • Largura da ranhura: 10 mm
  • Unidade de entrega: 1 pedaço
Ferramentas:
  • Descubra outras barras serrilhadas em diversas alturas e larguras, disponíveis em alumínio ou aço. Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Grupo de produtos Barras serrilhadas em aço
Serração 1.5 mm x 60°
Largura do slot N [mm] 10.0
Largura B [mm] 32.0
Altura H [mm] 32.0
Comprimento L [mm] 420.0
Material Aço 16MnCr5 adequado para endurecimento externo
m/peça [kg] 3.1