arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
JBM-ST 162 Illustration similaire

JBM-ST 162

Barres de mors en acier

ID 114532

JBM-ST 162, Barres de mors en acier

Caractéristiques des produits :
  • Denture: 1.5 mm x 60°
  • Largeur de rainure: 16 mm
  • Unité de livraison: 1 pièce
Outils :
  • Découvrez d'autres barres de mors de différentes hauteurs et largeurs, disponibles en aluminium ou en acier. Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Product group Serrated bars made of steel
Serration 1.5 mm x 60°
Slot width N [mm] 16.0
Width B [mm] 60.0
Height H [mm] 60.0
Length L [mm] 420.0
Material Steel 16MnCr5 suitable for case hardening
m/piece [kg] 11.4