SBM-ST 100
Barres de mors en acier
ID 112150
SBM-ST 100, 톱니 모양의 막대, 강철 재질
제품 특징:
제품 특징:
- 톱니: 1/16" x 90°
- 홈의 폭: 10 mm
- 전달 유닛: 1 피스
- 다양한 높이와 너비의 알루미늄 또는 강철 톱니형 막대를 찾아보세요. "도구"를 클릭하여 척 죠 빨리 찾기를 사용하세요.
Détails techniques
| 제품 그룹 | 톱니 모양의 막대, 강철 재질 |
|---|---|
| 톱니 | 1/16" x 90° |
| 슬롯 너비 N [mm] | 10.0 |
| B 너비 [mm] | 35.0 |
| 높이 H [mm] | 60.0 |
| 길이 L [mm] | 420.0 |
| 재료 | 케이스 강화에 적합한 Steel 16MnCr5 |
| m/piece [kg] | 6.7 |