SZKA-ST 201
Mors à crocs durs pour le serrage de barre
ID 182152
SZKA-ST 201, Mors à crocs durs pour le serrage de barre
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: Tenon-rainure
- Largeur de rainure: 10 mm
- Largeur d'appui: 20 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
- Vous souhaitez connaître la plage de serrage exacte de votre mandrin de tour ? Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Détails techniques
| Grupo de productos | Mordazas de garra duras para la sujeción de barras |
|---|---|
| Dentado | Ranura y legüeta |
| Ancho de la ranura N [mm] | 10.0 |
| Ancho de la pestaña S [mm] | 20.0 |
| Anchura B [mm] | 22.0 |
| altura H [mm] | 49.0 |
| Altura H1 [mm] | 45.0 |
| Longitud L [mm] | 70.0 |
| Profundidad de sujeción T [mm] | 37.0 |
| Espacio entre barrenos b [mm] | 40.0 |
| Tornillos | M8 |
| Material | Acero 16MnCr5 templado |
| m/ajuste [kg] | 0.9 |