arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SZIJ 25-1

SZIJ 25-1

Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage

ID 179116

SZIJ 25-1, Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage

Caractéristiques des produits :
  • Denture: 1.5 mm x 60°
  • Largeur de rainure: 16 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Outils :
  • Vous souhaitez connaître la plage de serrage exacte de votre mandrin de tour ou vous avez besoin d'une autre plage de serrage ? Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Grupo de produtos Castanhas duras para I.D. Fixação
Serração 1.5 mm x 60°
Largura do slot N [mm] 16.0
Largura B [mm] 40.0
Altura H [mm] 58.0
Comprimento L [mm] 107.0
Profundidade de aperto T [mm] 25.0
Parada da peça G M6
Espaçamento do furo b [mm] 30.0
Parafusos M12
Material Aço 16MnCr5, endurecido
m/conjunto [kg] 2.7