arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SZKI 167

SZKI 167

Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage

ID 166150

SZKI 167, Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage

Caractéristiques des produits :
  • Denture: Tenon-rainure
  • Largeur de rainure: 8 mm
  • Largeur d'appui: 18 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Outils :
  • Vous souhaitez connaître la plage de serrage exacte de votre mandrin de tour ou vous avez besoin d'une autre plage de serrage ? Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Groupe de produit Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage
Denture Tenon-rainure
Largeur de la fente N [mm] 8.0
Largeur de l'onglet S [mm] 18.0
Largeur B [mm] 35.0
Hauteur H [mm] 44.0
Hauteur H1 [mm] 40.0
Longueur L [mm] 81.0
Profondeur de serrage T [mm] 20.0
Butée de pièce filetée G M6
Entre-axe des trous b [mm] 32.0
Vis M8
Matériau Acier 16MnCr5, trempé
m/jeu [kg] 1.31