SZKI 211
Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage
ID 166156
SZKI 211, Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage
- Denture: Tenon rainure
- Largeur de rainure: 10 mm
- Largeur d'appui: 20 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Détails techniques
Groupe de produit | Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage |
---|---|
Denture | Tenon rainure |
Largeur de la fente N [mm] | 10 |
Largeur de l'onglet S [mm] | 20 |
Largeur B [mm] | 30 |
Hauteur H [mm] | 49 |
Hauteur H1 [mm] | 45 |
Profondeur de serrage T [mm] | 20 |
Butée de pièce filetée G | M6 |
Entre-axe des trous b [mm] | 40 |
Vis | M8 |
Matière | Acier 16MnCr5, trempé |
m/jeu [kg] | 1.4 |