arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SZKI 319

SZKI 319

Hard Claw Jaws for I.D. Clamping

ID 166162

SZKI 319, Hard Claw Jaws for I.D. Clamping

Product features:
  • Serration: Tongue and groove
  • Groove width: 12 mm
  • Width of path: 26 mm
  • Delivery unit: 1 set = 3 pieces
Tools:
  • Do you want to know the exact clamping range on your lathe chuck or do you need a different clamping range? Click "Tools" and use our chuck jaw quickfinder.
Groupe de produit Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage
Denture Tenon-rainure
Largeur de la fente N [mm] 12.0
Largeur de l'onglet S [mm] 26.0
Largeur B [mm] 40.0
Hauteur H [mm] 59.0
Hauteur H1 [mm] 53.0
Longueur L [mm] 133.0
Profondeur de serrage T [mm] 25.0
Butée de pièce filetée G M8
Entre-axe des trous b [mm] 54.0
Vis M12
Matériau Acier 16MnCr5, trempé
m/jeu [kg] 3.9
Si utilisés avec des mors de base EWB-MT 315 de SCHUNK