arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SZKU 160 Illustration similaire

SZKU 160

Mors à crocs universels

ID 139300

SZKU 160, Mors à crocs universels

Caractéristiques des produits :
  • Denture: Tenon-rainure
  • Largeur de rainure: 8 mm
  • Largeur d'appui: 18 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Outils :
  • Vous souhaitez connaître la plage de serrage exacte de votre mandrin de tour ? Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Grupo de produtos Catanhas dentadas universais
Serração Língua e sulco
Largura do slot N [mm] 8.0
Largura da guia S [mm] 18.0
Largura B [mm] 22.0
Altura H [mm] 42.0
Altura H1 [mm] 38.0
Comprimento L [mm] 60.5
Profundidade de aperto T [mm] 20.0
Parada da peça G M6
Espaçamento do furo b [mm] 32.0
Parafusos M8
Material Aço 16MnCr5, cementado
m/conjunto [kg] 0.7