EWB-TSJ 500
Ganasce base
ID 160745
EWB-TSJ 500, Ganasce base
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Dentatura: Dentatura diritta
- Attacco: 1.5 mm x 60°
- Larghezza della scanalatura: 24 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
- La fornitura comprende: Con viti cilindriche
- Scopri la varietà delle nostre ganasce riportate per i tuoi mandrini autocentranti e trova le ganasce riportate adatte facendo semplicemente clic su "Strumenti" nel nostro strumento di ricerca rapida del morsetto!
Información técnica
| Gruppo prodotti | Ganasce base |
|---|---|
| Attacco | 1.5 mm x 60° |
| Dentatura | Dentatura diritta |
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 24.0 |
| Larghezza B [mm] | 75.0 |
| Larghezza B1 [mm] | 62.0 |
| Altezza H [mm] | 98.0 |
| Lunghezza L [mm] | 160.0 |
| Vite | M20 |
| m/set [kg] | 21.6 |