SWB-SA 201/4
Mors à segment en aluminium
ID 1630914
SWB-SA 201/4, Mors à segment en aluminium
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: 1/16" x 90°
- Largeur de rainure: 17 mm
- Unité de livraison: 1 jeu = 4 pièces.
- Découvrez d'autres mors à segment, disponibles en aluminium ou en acier. Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
- Souhaitez-vous personnaliser la quantité de livraison (deux, trois, quatre, six pièces) ? Cliquez sur « Configurer des mors de serrage individuels ».
Détails techniques
| Groupe de produit | Mors à segment en aluminium |
|---|---|
| Denture | 1/16" x 90° |
| Largeur de la fente N [mm] | 17.0 |
| Largeur B [mm] | 140.0 |
| Largeur B1 [mm] | 40.0 |
| Hauteur H [mm] | 75.0 |
| Hauteur H2 [mm] | 65.0 |
| Longueur L [mm] | 72.5 |
| Entre-axe des trous a [mm] | 35.0 |
| Entre-axe des trous b [mm] | 22.0 |
| Vis | M12 |
| Matériau | Aluminium |
| m/jeu [kg] | 5.6 |