arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SRKL-AL 160 Illustration similaire

SRKL-AL 160

Mors doux rapportés coudés en aluminium

ID 1496969

SRKL-AL 160, Mors doux rapportés coudés en aluminium

Caractéristiques des produits :
  • Denture: Tenon-rainure
  • Largeur de rainure: 10 mm
  • Largeur d'appui: 16 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Outils :
  • Découvrez d'autres mors rapportés assortis en d'autres dimensions ! Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Groupe de produit Mors doux rapportés coudés en aluminium
Denture Tenon-rainure
Largeur de la fente N [mm] 10.0
Largeur de l'onglet S [mm] 16.0
Largeur B [mm] 40.0
Hauteur H [mm] 60.0
Hauteur H1 [mm] 55.5
Hauteur H2 [mm] 54.0
Longueur L [mm] 88.0
Entre-axe des trous a [mm] 35.5
Entre-axe des trous b [mm] 25.0
Vis M12
Matériau Aluminium
m/jeu [kg] 1.3