SHB 165
Mors durs rapportés étagés
ID 121101
SHB 165, Mors durs rapportés étagés
- Denture: 1/16" x 90°
- Largeur de rainure: 14 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Détails techniques
Groupe de produit | Mors durs rapportés étagés |
---|---|
Denture | 1/16" x 90° |
Largeur de la fente N [mm] | 14.0 |
Largeur B [mm] | 30.0 |
Hauteur H [mm] | 46.0 |
Longueur L [mm] | 79.7 |
Profondeur de serrage T [mm] | 11.0 |
Entre-axe des trous a [mm] | 16.6 |
Entre-axe des trous b [mm] | 22.0 |
Entre-axe des trous c [mm] | 22.0 |
Vis | M10 |
Matériau | Acier 16MnCr5, trempé |
m/jeu [kg] | 1.3 |