PT 17-4
펜듈럼 죠 지지 죠
ID 191109
PT 17-4, 펜듈럼 죠 지지 죠
제품 특징:
제품 특징:
- 톱니: 1/16" x 90°
- 홈의 폭: 17 mm
- 전달 유닛: 1 피스
- 귀하의 요구 사항을 충족하는 더 많은 척 죠를 찾아보세요! "도구"를 클릭하여 척 죠 빨리 찾기를 사용하세요.
Détails techniques
| 제품 그룹 | 펜듈럼 죠 지지 죠 |
|---|---|
| 톱니 | 1/16" x 90° |
| 슬롯 너비 N [mm] | 17.0 |
| B 너비 [mm] | 40.0 |
| 길이 L [mm] | 69.5 |
| 나사산 공작물 스톱 G | M6 |
| 구멍 공간 a [mm] | 17.0 |
| 구멍 공간 b [mm] | 30.0 |
| 나사 | M12 |
| 재료 | 강철 16MnCr5, 강화 |
| m/piece [kg] | 0.68 |