PT 21-4
Mors palonnés Mors supports
ID 160005
PT 21-4, Mors palonnés Mors supports
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: 1.5 mm x 60°
- Largeur de rainure: 21 mm
- Unité de livraison: 1 pièce
- Découvrez d'autres mors de serrage qui répondent à vos exigences ! Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Détails techniques
| Product group | Pendulum jaws supporting jaws |
|---|---|
| Serration | 1.5 mm x 60° |
| Slot width N [mm] | 21.0 |
| Width B [mm] | 50.0 |
| Length L [mm] | 75.0 |
| Thread workpiece stop G | M6 |
| Hole spacing a [mm] | 16.0 |
| Hole spacing b [mm] | 34.0 |
| Screws | M16 |
| Material | Steel 16MnCr5, hardened |
| m/piece [kg] | 1.2 |