PT-FR 500-1
Griffe base a pendolo
ID 191515
PT-FR 500-1, Griffe base a pendolo
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Dentatura: Dentatura inclinata
- Unità di fornitura: 1 pezzo
- Scopri altri morsetti adatti alle tue esigenze! Fai clic su "Strumenti" e utilizzare il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Détails techniques
| Gruppo prodotti | Griffe base a pendolo |
|---|---|
| Dentatura | Dentatura inclinata |
| Larghezza B [mm] | 45.0 |
| Lunghezza L [mm] | 167.0 |
| Filetto per battuta pezzo filettato G | M8 |
| Materiale | Acciaio 16MnCr5, temprato |
| m/pezzo [kg] | 3.5 |