arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TRR-M 210 Illustration similaire

TRR-M 210

Système de changement rapide de mors RAPIDO, mors supports

ID 1452176

TRR-M 210, Système de changement rapide de mors RAPIDO, mors supports

Caractéristiques des produits :
  • Denture: 1.5 mm x 60°
  • Largeur de rainure: 14 mm
  • Unité de livraison: 1 pièce
Outils :
  • Découvrez d'autres mors de serrage qui répondent à vos exigences ! Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
  • Vous trouverez l'insert de serrage adapté à votre mors support RAPIDO en un seul clic dans la rubrique accessoires.
Groupe de produit Système de changement rapide de mors RAPIDO, mors supports
Denture 1.5 mm x 60°
Largeur de la fente N [mm] 14.0
Largeur B [mm] 45.0
Hauteur H [mm] 33.0
Longueur L [mm] 79.6
Entre-axe des trous b [mm] 37.3
m/pièce [kg] 0.68
Insert de serrage, bas, trempé par induction RSE-I 210, 1499871