arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
WZS GZB-S Ø12 Ø6 BJ ISOG Illustration similaire

WZS GZB-S Ø12 Ø6 BJ ISOG

Intermediate sleeves for tool grinding toolholders

ID 207618

WZS GZB-S Ø12 Ø6 BJ ISOG, Intermediate sleeves for tool grinding toolholders
  • With bayonet locking model design ISOG
  • Clamping diameter: 6 mm
  • Length: 50 mm
Technologie Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
Baureihe WZS GZB-S Bajonett
Spanndurchmesser D1 6 mm
D2 [mm] 12.0
D3 [mm] 14.0
L2 [mm] 37.5
L3 [mm] 3.0
Gewicht [kg] 0.1

Ausführung
Mit Bajonett-Verriegelung Ausführung ISOG

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich