WZS GZB-S Ø32 Ø14 KD/RS
Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil
ID 207989
WZS GZB-S Ø32 Ø14 KD/RS, Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil
- Avec alésage de sécurité radial
- Diamètre de serrage: 14 mm
- Longueur: 60.5 mm
Détails techniques
Gammes | WZS GZB-S KD/RS |
---|---|
D2 | 32.0 |
D3 | 35.5 |
D4 | 4.0 |
Technologie | Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil |
Interface de porte-outils | WZS GZB-S Ø 32 KD/RS |
Diamètre de serrage D1 | 14 mm |
Poids | 0.3 |
L10 | 2.0 |
L2 | 53.5 |
Version
Avec alésage de sécurité radial
Refroidissement
Pour l’arrosage interne avec liquide de refroidissement
Etanche au liquide de coupe jusqu'à max. 80 bar
Bord fermé
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande