arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
WZS ISOG SK 50 Ø12x80 Illustration similaire

WZS ISOG SK 50 Ø12x80

Porte-outil expansible hydraulique avec serrage direct

ID 206626

WZS ISOG SK 50 Ø12x80, Porte-outils d'affûtage
  • WZS ISOG
  • Porte-outil expansible hydraulique avec serrage direct
  • Interface de porte-outils: semblable à SK 50
  • Diamètre de serrage D1: 12 mm
  • Longueur de projection L1: 80 mm
  • Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
Technologie Porte-outil expansible hydraulique avec serrage direct
Gammes WZS ISOG
Interface de porte-outils semblable à SK 50
Diamètre de serrage D1 12 mm
D2 [mm] 36.5
D4 [mm] 21.5
L2 [mm] 54.0
L5 [mm] 5.5
L6 [mm] 25.6
L8 [mm] 53.0
X [mm] 26.0
G M8x1
Poids [kg] 2.9

Version
Montage de mandrin d'expansion hydraulique similaire au SK 50
Pour un serrage direct

Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité de la queue d'outil
h7

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande