arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
WZS SAACKE FLANGE Ø20x90 Illustration similaire

WZS SAACKE FLANGE Ø20x90

Porte-outil expansible hydraulique à actionnement manuel

ID 206672

WZS SAACKE FLANGE Ø20x90, Porte-outils d'affûtage
  • WZS SAACKE
  • Porte-outil expansible hydraulique à actionnement manuel
  • Interface de porte-outils: FLANSCH/FLANGE
  • Diamètre de serrage D1: 20 mm
  • Longueur de projection L1: 90 mm
  • Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
Technologie Porte-outil expansible hydraulique à actionnement manuel
Gammes WZS SAACKE
Interface de porte-outils FLANSCH/FLANGE
Diamètre de serrage D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 54.0
D6 [mm] 28.0
L [mm] 130.6
L2 [mm] 64.0
L4 [mm] 53.0
L5 [mm] 68.0
L10 [mm] 5.5
L11 [mm] 31.5
Poids [kg] 3.12

Version
Support pour porte-outil d'affûtage expansible hydraulique SAACKE Ø 80 mm
Serrage électrique

Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité de la queue d'outil
h7

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande
Des interfaces spécifiques peuvent également être fabriquées sur demande.